Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 63 A
-
Housing material
-
CEE socket outlet 125 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555259-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555259
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
26,59 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/555258-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555258
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
24,05 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555159-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555159
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
18,00 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555158-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555158
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
16,10 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.