Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555629-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555629
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
165,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555628-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555628
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
157,84 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555529-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555529
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69
71,66 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555528-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555528
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69
67,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.