Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555239-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555239
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
15,13 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555238-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555238
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
13,51 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555129-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555129
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
9,55 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555128-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555128
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
7,75 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.