Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-058141-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 058141
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
57,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/058140-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 058140
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
54,76 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-057441-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057441
Clavija inversora de fase P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
39,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057440-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057440
Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
38,78 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.