Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555419-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555419
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
40,68 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555418-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555418
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
38,90 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555309-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555309
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
35,07 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/555308-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555308
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
32,63 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.