Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555439-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555439
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
33,35 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555438-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555438
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
30,87 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555329-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555329
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
26,50 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/555328-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555328
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
24,04 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.