-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Tamaño de rosca métrica/PG
-
Material
-
Calidad del material
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de fileteado
-
Resistente a los impactos
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386888-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO63 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386887-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO50 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386886-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO40 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386885-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO32 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386884-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO25 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386883-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO20 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386882-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO16 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/386881-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca de plástico ISO12 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA