![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003545-WEB-R.jpg)
Router KNX IP DIN
KNX
LEGRAND
Router KNX IP DIN
REF. 003545
EAN.
3414972052412
Router IP KNX como acoplador de línea o backbone para garantizar la comunicación entre KNXnet/IP y la línea de bus TP KNX con fines de puesta en marcha y monitorización (también se consigue aislamiento eléctrico entre las líneas enlazadas).
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
1 090,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Interfaz Ethernet |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Protección de desmontaje | No |
Con indicador LED | Si |
Actualizable | No |
Tensión de servicio | 29-29 V |
Tipo de tensión | CC |
Protocolo | TCP/IP |
Dependiente del proveedor | No |
Visualización | Si |
Servidor Web | No |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 35 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 68 mm |
Resistencia al impacto | IK06 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Número de regletas de bornes | 0 |
Capacidad de los bornes | 0.6-0.8 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/16910/20
(0.79 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN