-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Rango de corriente ajustable
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Clase de disparo
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416677-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 28 a 40A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416676-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 22 a 32A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416675-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 18 a 25A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416672-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 9 a 13A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416673-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 12 a 18A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416674-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 16 a 22A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416660-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de -0,1 a 0,16A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416661-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,16 a 0,25A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416662-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,25 a 0,4A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416663-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,4 a 0,63A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416664-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,63 a 1A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416665-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 1 a 1,6A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416666-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 1,6 a 2,5A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416667-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 2,5 a 4A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416668-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 4 a 6A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416669-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 5 a 8A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416670-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 6 a 9A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/416671-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 7 a 10A - para CTX³ 22 y 40
Sin IVA