![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-311081-WEB-R.jpg)
SAI Keor DC 25 W con clavija Schuko - Potencia nominal: 25 W - Potencia activa máxima: 25 W - Autonomía máxima 90 minutos
Keor
LEGRAND
SAI Keor DC 25 W con clavija Schuko - Potencia nominal: 25 W - Potencia activa máxima: 25 W - Autonomía máxima 90 minutos
REF. 311081
EAN.
3414971973152
Elegante DC UPS diseñado para dispositivos domésticos como módem, enrutador, cámara de seguridad, teléfono de detección, etc.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
118,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 90-264 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 47-63 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 19-96 V |
Frecuencia secundaria | 47-63 Hz |
Potencia activa de salida | 25 W |
Potencia aparente de salida | 25 VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | No |
Tipo de tensión | CA/CC |
Altura | 28.5 mm |
Width | 95 mm |
Depth | 95 mm |
Peso | 0.3 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 360 min |
Capacidad de gestión de redes | No |
Tecnología ISV | Fuera de línea |
Método de construcción | Aparato fijo |
Eficiencia total | 86.33 % |
Eficiencia en modo Eco | 86.33 % |
---|---|
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Función de desconexión automática | No |
Número de tomas de salida tipo C13 | 0 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 1 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-45 °C |
Corriente nominal | 1.32-2.08 A |
Nivel de sonido | 0 dB |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de carga | Universal |
Con toma de corriente eléctrica | No |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Ácido |
Número de Pack1 | 1 |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN