![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310081-WEB-L.jpg)
SAI Keor multiplug line interactive con 6 bases Schuko y protección integrada - 600VA 360W - autonomía de 10 a 15 minutos
Keor
LEGRAND
SAI Keor multiplug line interactive con 6 bases Schuko y protección integrada - 600VA 360W - autonomía de 10 a 15 minutos
REF. 310081
EAN.
3414971227248
SAI interactivo multisocket de línea compacta diseñado para dispositivos de información y entretenimiento domésticos como televisores, DVR, módem, enrutador, consola de juegos, decodificador de TV, etc.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
160,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 170-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 360 W |
Output apparent power | 600 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 89.5 mm |
Width | 190 mm |
Depth | 296 mm |
Weight | 5 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | No |
---|---|
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | Free standing model |
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 96 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 6 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Sound level | 40 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
6 documentos
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN