![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311065-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 1U 750VA de Legrand
Keor
LEGRAND
SAI rack KEOR SPE 1U 750VA de Legrand
REF. 311065
EAN.
3414972083416
SAI KEOR SPE 1U 750VA. SAI interactivo de 19" para rack diseñado para equipos informáticos, servidores y redes de voz/datos. Fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología en línea interactiva y salida sinusoidal. Potencia: 0,7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
673,29 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 175 - 288 V |
---|---|
Primary frequency | 47-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 208-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 525 W |
Output apparent power | 750 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | No |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 44 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 513 mm |
Weight | 13.5 kg |
Bridging time full load | 4 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.8 |
---|---|
Overall efficiency | 85 % |
Efficiency in eco-mode | 98 % |
Potential free switch contact | Yes |
Auto shut down function | Yes |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 5 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 3-4 A |
Sound level | 40 dB |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
8 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Libro blanco
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN