![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311067-WEB-F.jpg)
SAI rack KEOR SPE 2U 2kVA de Legrand
Keor
LEGRAND
SAI rack KEOR SPE 2U 2kVA de Legrand
REF. 311070
EAN.
3414972083447
SAI KEOR SPE 2U 2kVA. SAI interactivo de 19" para rack diseñado para equipos informáticos, servidores y redes de voz/datos. Fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología en línea interactiva y salida sinusoidal. Potencia: 0,7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 393,00 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 175 - 288 V |
---|---|
Primary frequency | 47-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 208-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1980 W |
Output apparent power | 2200 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | No |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 88 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 600 mm |
Weight | 28.3 kg |
Bridging time full load | 2 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
---|---|
Overall efficiency | 85 % |
Efficiency in eco-mode | 98 % |
Potential free switch contact | Yes |
Auto shut down function | Yes |
Input connection | C20 |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 1 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Supply current | 8-13 A |
Sound level | 55 dB |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Libro blanco
Libro blanco
1 documento
Catálogo
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-JPTUV-139105
(0.63 Mo)
Certificado
OC / CB-JPTUV-139105
(0.72 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN