SAI rack KEOR SPE 2U 3kVA de Legrand
Keor
LEGRAND
SAI rack KEOR SPE 2U 3kVA de Legrand
REF. 311072
EAN.
3414972083454
SAI KEOR SPE 2U 3kVA. SAI interactivo de 19" para rack diseñado para equipos informáticos, servidores y redes de voz/datos. Fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología en línea interactiva y salida sinusoidal. Potencia: 0,7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 834,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 175 - 288 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 47-63 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 208-240 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 2700 W |
Potencia aparente de salida | 3000 VA |
Interfaz USB | Si |
Con interfaz de comunicación RD 232 | No |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 88 mm |
Anchura | 440 mm |
Profundidad | 600 mm |
Peso | 29.5 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 2 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | Línea interactiva |
Método de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3 % |
Factor de potencia en la salida | 0.9 |
Eficiencia total | 85 % |
Eficiencia en modo Eco | 98 % |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
---|---|
Función de desconexión automática | Si |
Toma de entrada | C20 |
Número de tomas de salida tipo C13 | 8 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 1 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 0 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Corriente nominal | 10-17 A |
Nivel de sonido | 55 dB |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Con toma de corriente eléctrica | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | VRLA |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Ácido |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 6 |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
8 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Libro blanco
Libro blanco
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
3 documentos
Certificado
OC / CB-JPTUV-137802
(0.71 Mo)
Certificado
OC / CB-JPTUV-137802-M1
(0.63 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN