Pasar al contenido principal
Logo print

SAI de torre Keor SP line interactive con 1 salida Schuko y 1 salida IEC - 600VA 360W - autonomía de 5 a 30 minutos

Keor LEGRAND

SAI de torre Keor SP line interactive con 1 salida Schuko y 1 salida IEC - 600VA 360W - autonomía de 5 a 30 minutos

REF. 310181 EAN. 3414971231986

SAI interactivo multisocket de línea compacta diseñado para dispositivos de TI domésticos y de pequeñas oficinas como DVR, módem, enrutador, PC, impresora de inyección de tinta, NAS, POS, etc.

Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
179,57 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Input voltage 170-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 207-253 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 360 W
Output apparent power 600 VA
USB interface Yes
With communication interface RS-232 No
Number of phases secondary 1
SNMP No
Voltage type AC
Height 138 mm
Width 120 mm
Depth 330 mm
Weight 5 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management No
USV- technology Line-interactive
Construction type Free standing model
Output power factor 0.6
Overall efficiency 96 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection C14
Number of output connections C13 1
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of output connections fixed connection 0
Number of output connections French standard (Type E) 0
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Sound level 40 dB
Type of load Universal
With socket outlet Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

7 documentos
Libro blanco
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Libro blanco
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
Manual de uso
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Guía técnica
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0160_FR_AA.pdf pdf (0.15 Mo)
Manual de uso
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)