![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310193-WEB-L.jpg)
SAI de torre Keor SP line interactive con 2 salidas Schuko y 2 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
Keor
LEGRAND
SAI de torre Keor SP line interactive con 2 salidas Schuko y 2 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
REF. 310193
EAN.
3414971232105
SAI interactivo multisocket de línea compacta diseñado para dispositivos de TI domésticos y de pequeñas oficinas como DVR, módem, enrutador, PC, impresora de inyección de tinta, NAS, POS, etc.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
718,28 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 170-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 1200 W |
Output apparent power | 2000 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | Yes |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 173 mm |
Width | 148 mm |
Depth | 380 mm |
Weight | 11.8 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | No |
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | Free standing model |
---|---|
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 2 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Number of output connections French standard (Type E) | 0 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Sound level | 40 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
7 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Libro blanco
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN