Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Abrazadera
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-03-2024/04-30/LG-077553-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 077553
Derivación programable Mosaic. 2 módulos. 20A. 3 bornas. Blanco
81,38 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-079249-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079249
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Aluminio
9,87 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-079150L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079150L
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Negro mate
9,87 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-277550L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 277550L
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco
8,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.