Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Clamps
-
Material
-
Material quality
-
Connection system
-
Mounting method
-
Device width
-
Device height
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069888L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069889L
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, blanco - con borna de conexión
46,85 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069849L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069849L
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, gris - con borna de conexión
44,62 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069899L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069899L
Salida de cables 20S Plexo monobloc empotrado, antracita - con borna de conexión
44,62 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.