-
Abrazadera
-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Sistema de conexión
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
Derivación programable Mosaic. 2 módulos. 20A. 3 bornas. Blanco
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - 10A - 4 bornes - Blanco
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - Ø8mm - 1 módulo- Blanco
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco
Sin IVA