![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4954-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Axolute Ø 9mm - 2 módulos - Antracita
Axolute
BTICINO
Salida de cables Axolute Ø 9mm - 2 módulos - Antracita
REF. HS4954
EAN.
8012199767680
Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
19,40 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Ninguno |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7015 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 45.1 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 24.5 mm |
Profundidad de instalación | 24.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN