![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RG/BT-RG4953-WEB-F.jpg)
Salida de cables Classia Ø 9mm - Dark - 1 módulo
Classia
BTICINO
Salida de cables Classia Ø 9mm - Dark - 1 módulo
REF. RG4953
EAN.
8005543637333
Salida simple con prensacable, ø 9,5 mm, 1 módulo, color negro satinado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
6,02 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Other |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9011 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 22.5 mm |
Built-in depth | 12.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN