![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-C4951-WEB-F.jpg)
Salida de cables Luna - 2 módulos - Blanco
Luna
BTICINO
Salida de cables Luna - 2 módulos - Blanco
REF. C4951
EAN.
8012199274836
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
4,80 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |