Salida de cables Magic Ø 9mm - 1 módulo - Marfil
Magic
BTICINO
Salida de cables Magic Ø 9mm - 1 módulo - Marfil
REF. 5009N
EAN.
8012199018591
Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
7,08 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Ninguno |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9001 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Device width | 23 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 43 mm |
Profundidad del dispositivo | 14.3 mm |
Profundidad de instalación | 14.3 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |