![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5009-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Màtix Ø 9mm - 1 módulo - Marfil
Màtix
BTICINO
Salida de cables Màtix Ø 9mm - 1 módulo - Marfil
REF. A5009
EAN.
8012199736396
Salida de cable con abrazadera de cable para permitir la salida de un diámetro máximo de cable de 9mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
5,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9001 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 23.4 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 14.5 mm |
Profundidad de instalación | 14.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |