Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - 10A - 4 bornes - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - 10A - 4 bornes - Blanco
REF. 077551
EAN.
3245060775513
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidad Salidas de cable 16 A con prensa cable - 2 módulos - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
19,02 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 49.5 mm |
Profundidad de instalación | 29.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN