![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077552-LEGRAND-1000.jpg)
Salida de cables Mosaic - Ø8mm - 1 módulo- Blanco
Mosaic
LEGRAND
Salida de cables Mosaic - Ø8mm - 1 módulo- Blanco
REF. 077552
EAN.
3245060775520
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidad Salidas de cablesSalida de cables de Ø8mm - 1 módulo - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
11,58 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
---|---|
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 24.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN