Salida de cables Niloé Step - IP 44 - 250V~ - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Salida de cables Niloé Step - IP 44 - 250V~ - Blanco mate
REF. 864136
EAN.
3414971124332
La toma de cable impermeable Niloé Step IP44 permite la conexión de los aparatos eléctricos sin enchufe. Para uso en ambiente húmedo (cocina, baño, etc.) Producto completo. El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
10,29 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Ninguno |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP44 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 54.3 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |