![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741381-WEB-R.jpg)
Salida para cables Valena Next - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Salida para cables Valena Next - Aluminio
REF. 741381
EAN.
3414971266254
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
11,26 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Aluminio |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Device width | 74 mm |
---|---|
Device height | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 38 mm |
Built-in depth | 15 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN