![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741481-WEB-R.jpg)
Salida para cables Valena Next - Dark
Valena Next
LEGRAND
Salida para cables Valena Next - Dark
REF. 741481
EAN.
3414971267060
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
11,26 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 74 mm |
---|---|
Device height | 74 mm |
Device depth | 38 mm |
Built-in depth | 15 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN