-
Abrazadera
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de conexión
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-L4954-WEB-F.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-NT4954-WEB-F.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4954-WEB-F.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/L4953-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/NT4953-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/N4953-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Livinglight Ø 9mm - 1 módulo - Blanco
Sin IVA