![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028056-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1000A
DMX³
LEGRAND
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1000A
REF. 028056
EAN.
3414970717399
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 hasta 1600A - fijo - talla 0 - Incluye 4 contactos auxiliares NA/NC y junta de puerta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
10 404,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated permanent current Iu | 1000 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
With switched-off indicator | Yes |
---|---|
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN