![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028053-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 3P - In 1250A
DMX³
LEGRAND
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 3P - In 1250A
REF. 028053
EAN.
3414971419551
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 hasta 1600A - seccionable (parte móvil) - Incluye 4 contactos auxiliares NA/NC y junta de puerta - Se instala en la base seccionable 028153.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
9 600,47 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 1250 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Construcción del dispositivo | Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Otros |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 4 |
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 3 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
---|---|
Anchura | 282 mm |
Altura | 352 mm |
Profundidad | 306 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 120-1000 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN