![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028785-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - seccionable - talla 1 - 3P - ln 2000A
DMX³
LEGRAND
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 - seccionable - talla 1 - 3P - ln 2000A
REF. 028785
EAN.
3245060287856
Seccionador de corte en carga DMX³-I 2500 hasta 2500A - seccionable - talla 1 - Incluye conexión posterior y contactos auxiliares.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
25 213,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 230-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 2000 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 2000 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 65 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 800 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 65 kA |
Número de polos | 3 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 4 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 4 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 4 |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Accionamiento motorizado integrado | Si |
Liberación de tensión opcional | Si |
Construcción del dispositivo | Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | Si |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Gris |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP30 |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Brochure
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-60529
(1.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN