![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023902-LEGRAND-1000.jpg)
Selector no luminoso con maneta verde IP66 Osmoz modular - 2 posiciones fijas
Osmoz
LEGRAND
Selector no luminoso con maneta verde IP66 Osmoz modular - 2 posiciones fijas
REF. 023902
EAN.
3245060239022
Osmoz, auxiliar de control y señalización para montar en panel o en una caja
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
19,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of switch positions | 2 |
---|---|
Type of control element | Toggle |
Suitable for illumination | No |
Colour control element | Green |
Colour indicator light cap | Other |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Switching function latching | Yes |
Spring-return | No |
With front ring | Yes |
---|---|
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN