Selector no luminoso Osmoz - 2 posiciones
Osmoz
LEGRAND
Selector no luminoso Osmoz - 2 posiciones
REF. 023730
EAN.
3245060237301
Selector no iluminado Osmoz - 2 posiciones. Cabeza, clip y bloque de contacto normalmente abierto en conjunto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
32,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de interruptor | Interruptor de nivel |
---|---|
Número de polos | 1 |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 230 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 3 A |
Número de posiciones del interruptor | 2 |
Con posición cero (off) | Si |
Con retroceso en posición cero | No |
Construcción del dispositivo | Dispositivo integrado |
---|---|
Apto para montaje en suelo | No |
Apropiado para montaje frontal | Si |
Dispositivo completo en la carcasa | No |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Grado de protección (IP), frontal | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN