Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco
REF. 078523
EAN.
3245060785239
Mecanismos del programa Mosaic™ - funciones de señalización luminosa, mamparas, luces indicadoras y downlighter- 5 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
81,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 5 |
Portalámparas | Otros |
Con fuente de luz | Si |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | Si |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | Si |
Color de las lámparas | Azul |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
---|---|
Voltaje nominal | 230 V |
Potencia de lámpara máx. | 1 W |
Anchura del dispositivo | 112.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 42.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Profundidad de instalación | 34 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |