Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4373H-WEB-F.jpg)
Señalizador exterior de puerta Classia - Blanco - 1 módulo
Classia
BTICINO
Señalizador exterior de puerta Classia - Blanco - 1 módulo
REF. RW4373H
EAN.
8005543636787
Doble señalización óptica: “no molestar” y “reordenar la habitación”, para aplicación exterior en el Hotel. 1 módulo, color blanco.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/08-03-2024/04-15/BT-R4373-WEB-F.jpg?itok=y2zml_Gn)
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Classia
REF.R4373
Señalizador exterior de puerta Classia - Rojo/Verde - 1 módulo
38,22 €
/
unidad
Sin IVA
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
Lamp type | LED exchangeable |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Max. lamp power | 5 W |
Device width | 22.3 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Device depth | 42.7 mm |
Profundidad de instalación | 32.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Corriente nominal | 8-10 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN