Señalizador luminoso Magic - difusor verde - Marfil
Magic
BTICINO
Señalizador luminoso Magic - difusor verde - Marfil
REF. 5060V
EAN.
8012199027630
Señalizador luminoso Magic.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
25,29 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
---|---|
Transparent | Yes |
Colour light source | Green |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 24 V |
Potencia de lámpara máx. | 3 W |
Device width | 23 mm |
Altura del dispositivo | 41 mm |
Device depth | 35 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |