Sensor ambiental inalámbrico de cierre de contacto
PDU
LEGRAND
Sensor ambiental inalámbrico de cierre de contacto
REF. 646004
EAN.
3414971985278
Gestiona el contacto de la puerta y alertas en caso de apertura/cierre de la puerta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
63,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Surface mounted |
With bus connection | No |
Bus module detachable | No |
---|---|
LED controlling | No |
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
Input voltage | 3-3 V |
Type of voltage (input voltage) | DC |
External signal voltage necessary | No |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Certificado
ZigBee-ZIG21018GPF20047-24
(0.19 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-RED 650 ZLGP20
(0.47 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN