![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646003-WEB-R1.jpg)
Sensor ambiental inalámbrico de temperatura y humedad
PDU
LEGRAND
Sensor ambiental inalámbrico de temperatura y humedad
REF. 646003
EAN.
3414971985254
Para medir la temperatura de -20 °C a 70 °C y la humedad de 0% HR a 100% RH. Precisión de la medida: 0,1 °C Alimentado por batería de litio CR2450 3V.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
138,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Scope of application | Other |
---|---|
With mounting material | No |
Suitable for wall mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for duct mounting | No |
Suitable for tube mounting | No |
Suitable for air | Yes |
Suitable for liquids | No |
Suitable for gases | No |
With housing | Yes |
Cover attachment | Other |
Sensor element inside housing | Yes |
Sensor element outside housing | No |
Fixed cable to sensor | No |
Material Element | Other |
Measurement of relative air humidity | Yes |
Measurement of absolute air humidity | Yes |
Enthalpy measurement | No |
---|---|
Tolerance | 1 % |
Bluetooth | No |
Wi-Fi-compatible | No |
Wireless | Yes |
With display | No |
Type of display | Other |
Type of power supply | Battery |
Type of electric connection | Other |
Rated supply voltage AC | 3-3 V |
Explosion-proof | No |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Housing height | 80.5 mm |
Housing width | 24 mm |
Housing depth | 16 mm |
Housing colour | White |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Certificado
ZigBee-ZIG21017GPF20046-24
(0.2 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-RED 650 ZLGP20
(0.47 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN