Producto obsoleto
Sensor de contacto cerrado para PDU con conmutación y/o medición
PDU
LEGRAND
Sensor de contacto cerrado para PDU con conmutación y/o medición
REF. 646002
EAN.
3414971504929
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Ancho en número de espacios modulares | 0 |
---|---|
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | No |
Control de LED | No |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas | 2 |
Tensión de señal externa necesaria | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN