Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646000-WEB-F.jpg)
Sensor de temperatura para PDU con conmutación y/o medición
PDU
LEGRAND
Sensor de temperatura para PDU con conmutación y/o medición
REF. 646000
EAN.
3414971504905
El sensor de temperatura conectado a las PDU inteligentes de Legrand permite medir la temperatura y, por lo tanto, monitorear el entorno del gabinete. La PDU puede generar alarmas a través de la red a través de SNMP y/o correos electrónicos
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ámbito de aplicación | Otros |
---|---|
Incluye accesorios de montaje | No |
Apto para montaje en pared | No |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje en conducto | No |
Apto para montaje de tubería | No |
Apto para aire | Si |
Apto para líquidos | No |
Apto para gases | No |
Con carcasa | No |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sensor dentro de la carcasa | Si |
Sensor fuera de la carcasa | No |
Cable fijo en el sensor | No |
Longitud de cable | 3 m |
Longitud de sensor | 60.5 mm |
Material del elemento | Otros |
Medición de temperatura activa | Si |
Medición de CO2 | No |
Medición de VOC | No |
Medición de la humedad relativa del aire | No |
Medición de la humedad absoluta del aire | No |
Medición de entalpía | No |
Medición del punto de rocío | No |
Medición de partículas en suspensión (PM) | No |
Rango de medición de temperatura | -20-70 °C |
Visualización de la tendencia | No |
Almacenamiento de errores posible | No |
---|---|
Potenciómetro con botón de ajuste | No |
Soporta protocolo para BACnet | No |
Soporta el protocolo Modbus | No |
Soporta protocolo para MP (multipunto) | No |
Soporta protocolo KNX | No |
Tecnología LoRa | No |
NFC (Near Field Communication) | No |
Bluetooth | No |
Compatible con WiFi | No |
Pulsador standby | No |
Inalámbrico | No |
Con pantalla | No |
Tipo de corriente de alimentación | Otros |
Ejecución de la conexión eléctrica | Otros |
Con protección de polaridad inversa | No |
Temperatura ambiente | -20-70 °C |
Protección contra explosiones | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Altura de la carcasa | 73.5 mm |
Ancho del cuerpo | 24 mm |
Profundidad de la carcasa | 16 mm |
Color de la carcasa | Negro |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN