![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069492L-WEB-R.jpg)
Separador de acero inoxidable para panel sándwich
Plexo
LEGRAND
Separador de acero inoxidable para panel sándwich
REF. 069492L
EAN.
3414971877801
Separador de acero inoxidable para instalación Plexo
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
19,47 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Soporte de instalación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 122 mm |
Altura | 91 mm |
Profundidad | 51 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN