![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069597L-WEB-R.jpg)
Separador de acero inoxidable para paredes finas
Plexo
LEGRAND
Separador de acero inoxidable para paredes finas
REF. 069597L
EAN.
3414971879751
Separador de acero inoxidable para instalación Plexo
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
10,19 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Soporte de instalación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 85.5 mm |
Altura | 85.5 mm |
Profundidad | 9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN