-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Recargable
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Dispositivo de carga integrado
-
Material
-
Con fuente de luz
-
Lámpara principal
-
Material de carcasa
-
Lámpara auxiliar
-
Longitud
-
Función de luz intermitente iluminación principal
-
Función de luz intermitente luz secundaria
-
Potencia de la lámpara principal
-
Altura/profundidad
-
Apto para iluminación de emergencia
-
Color de la carcasa
-
Clase de protección
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Color
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Designación IEC
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061513LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED AUTOTEST- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/060797-LEGRAND-1000.jpg)
Linterna recargable LED con 3 modos de funcionamiento
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061513LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061516LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED AUTOTEST- 500 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061516LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 500 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conjunto suspensión C3 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061515LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061515LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061514LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED AUTOTEST- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061514LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061512LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 160 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061510LA-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED AUTOTEST- 100 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061510LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 100 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conjunto banderola C3 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-061508LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 70 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061578-WEB-R.jpg)
Difusor prismático C3 LED
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061579-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar C3 LED - instalación en pared o falso techo - blanca
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Caja de empotrar decorativa C3 LED con 2 cantoneras - Aluminio