![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F461-WEB-R.jpg)
Servidor para integración de terceros
MyHOME
BTICINO
Servidor para integración de terceros
REF. F461
EAN.
8005543718223
Servidor que permite la integración de terceros: para asociar dispositivos por parte del instalador con la app Home + Project - Para la gestión local y remota por parte del usuario con la app Home + Control para smartphones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
399,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Interfaz Ethernet |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Protección de desmontaje | No |
Con indicador LED | Si |
Actualizable | Si |
Tensión de servicio | 18-27 V |
Tipo de tensión | CC |
Protocolo | TCP/IP |
Dependiente del proveedor | No |
Visualización | No |
Servidor Web | Si |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Anchura | 72 mm |
Altura | 105 mm |
Profundidad | 36 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Corriente nominal | 0.003-0.160 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | Si |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , Mac Apple Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Sistemas de control y mando |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Hoja de producto
SELECCIONAR UNA ACCIÓN