Servidor Web para gestión y consulta remota - para 10 direcciones MODBUS
Supervisión y medida
LEGRAND
Servidor Web para gestión y consulta remota - para 10 direcciones MODBUS
REF. 414947
EAN.
3414970805171
Servidor Web para consulta remota en un navegador web a partir de varios PC, tablets, etc. los valores recopilados en los equipos de protección (DX³, BD con medida, DPX³ y DMX³), medida y supervisión (EMDX³ y EMS CX³) y tomas de carga VE.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 953,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de alimentación CC | 9-28 V |
---|---|
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Soporta el protocolo TCP/IP | Si |
Soporta el protocolo PROFIBUS | No |
Soporta el protocolo CAN | No |
Soporta el protocolo INTERBUS | No |
Soporta el protocolo ASI | No |
Soporta protocolo KNX | No |
Soporta el protocolo Modbus | Si |
Soporta el protocolo de autopista de datos | No |
Soporta el protocolo DeviceNet | No |
Soporta el protocolo SUCONET | No |
Soporta el protocolo LON | No |
Soporta el protocolo SERCOS | No |
Soporta el protocolo PROFINET IO | No |
Soporta el protocolo PROFINET CBA | No |
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | No |
Soporta el protocolo Ethernet/IP | Si |
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | No |
Soporta el protocolo DeviceNet Safety | No |
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | No |
Soporta el protocolo PROFIsafe | No |
Soporta el protocolo SafetyBUS p | No |
Soporta el protocolo para otros sistemas bus | No |
Estándar inalámbrico Bluetooth | No |
---|---|
Estándar de radio WLAN 802.11 | No |
Estándar de radio GPRS | No |
Estándar de radio GSM | No |
Estándar de radio UMTS | No |
Maestro de enlace E/S | No |
Componente del sistema | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Con aislamiento galvánico | Si |
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado | Si |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared/directo posible | Si |
Instalación frontal posible | No |
Montaje en rack posible | No |
Apto para funciones de seguridad | Si |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Equipos asociados (Ex ia) | No |
Equipos asociados (Ex ib) | No |
Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno |
Categoría de protección contra explosiones para polvo | Ninguno |
Anchura | 71.3 mm |
Altura | 90.5 mm |
Profundidad | 62 mm |
Documentación
9 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN