![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423874-WEB-R.jpg)
Juego de 3 bornas de conexión para DPX³ 125 HP - 3P
DPX³125 HP
LEGRAND
Juego de 3 bornas de conexión para DPX³ 125 HP - 3P
REF. 423874
EAN.
3414971730373
Juego de 3 bornas de conexión para DPX³ 125 HP 3P - Para cables Cu/Al, 1x50mm² para cables flexibles y cables rígidos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
42,26 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 3 |
---|---|
Intensidad nominal | 125 A |
Método de conexión | Conexión de abrazadera con resorte/tornillos |
Tipo de montaje | Tornillo |
Número de entradas | 3 |
Número de salidas | 0 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | Si |
Apto para cables trenzados extrafinos | Si |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | Si |
Sección del conductor - entrada | 2.5-50 mm² |
---|---|
Contacto seguro | No |
Altura | 24 mm |
Anchura | 16 mm |
Profundidad | 15 mm |
Número de filas | 1 |
Temperatura de funcionamiento | -40-140 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Voltaje nominal | 0-125 V |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de regletas de bornes | Fase |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN