Set 3 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 3P
DPX³
Legrand
Set 3 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 3P
REF. 423888
EAN.
3414971730458
Accessoire pour réaliser la connexion des câbles Cu/Al 50 mm² max (solide) ou 50 mm² max (souple)
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Terminal de conexión |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 120 mm |
Altura | 2 mm |
Profundidad | 50 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Color | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN