Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
DPX³
Legrand
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
REF. 423877
EAN.
3414971730434
Accessoire mécanique utilisé pour couvrir les bornes de l'appareil
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Intensidad nominal | 125 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Número de entradas | 4 |
Número de salidas | 0 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | Si |
Apto para cables trenzados extrafinos | Si |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | Si |
Sección del conductor - entrada | 35-95 mm² |
---|---|
Contacto seguro | No |
Altura | 50 mm |
Anchura | 35 mm |
Profundidad | 21 mm |
Número de filas | 1 |
Temperatura de funcionamiento | -40-140 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Voltaje nominal | 0-125 V |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de regletas de bornes | Fase/neutro |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN